24450.0032 - Impugnature fisse
DIN 39

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con attacco liscio, forma D
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio tornito, zincato e passivato
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
Article-No.:
24450.0032
Documenti
Impugnature fisse
  • Con attacco liscio, forma D – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • Peso: 356 g
Impugnature fisse

Materiale

  • Acciaio tornito, zincato e passivato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24450.0032
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.