24530.0041 - Impugnature cilindriche
girevoli

Im­pu­gna­tu­ra ci­lin­dri­ca
Perno
d1 [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Im­pu­gna­tu­ra ci­lin­dri­ca:
Termoplastica (PF 31), nera
Perno:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M10
Article-No.:
24530.0041
Documenti
Impugnature cilindriche
  • Termoindurente, Acciaio
  • d1: 23 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 19 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 80 g
Impugnature cilindriche

Materiale

Perno

  • Acciaio, zincato mediante zincatura

Impugnatura cilindrica

  • Termoplastica (PF 31), nera
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24530.0041
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.