24420.1232 - Impugnature a ripresa
con cuscinetto assiale inox e vite

Leva a ripresa con parti interne inox. Molteplici campi di applicazione come, per es., nell'industria farmaceutica, chimica e alimentare.

Vantaggi dei cuscinetti assiali:

  • Doppia forza utile a parità di impugnatura grazie alla riduzione degli attriti.
  • Stringendo la leva il collare non ruota evitando rigature del pezzo.
  • Possibilità di usare tiranti più piccoli a parità di forza.

Questo articolo 24420.1232 - Impugnature a ripresa con cuscinetto assiale inox e vite / (d1: 25 mm, d2: M10, l1: 29 mm) è una variante del gruppo di articoli Im­pu­gna­tu­re a ri­pre­sa con cuscinetto assiale inox e vite (EH 24420.)

Co­lo­re
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
l2 [mm]:
89 mm
Article-No.:
24420.1232
Documenti
Impugnature a ripresa
  • nero
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • Peso: 227 g
Impugnature a ripresa

Materiale

Leva

  • Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005

Mozzo

  • acciaio inox

Vite

  • acciaio inox

Funzionamento

Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24420.1232
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Impugnature a ripresa
Categoria:
Descrizione prodotto
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.