24400.0521 - Impugnature a ripresa
con foro filettato

Le leve di bloccaggio regolabili trovano diverse applicazioni quando l'area di utilizzo è ristretta o è richiesta una posizione specifica della leva.

Questo articolo 24400.0521 - Impugnature a ripresa con foro filettato / (d1: 25 mm, d2: M12) è una variante del gruppo di articoli Im­pu­gna­tu­re a ri­pre­sa con foro filettato (EH 24400.)

Co­lo­re
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - ≥ [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
89 mm
t ≥ [mm]:
≥ 17 mm
Article-No.:
24400.0521
Documenti
Impugnature a ripresa
  • arancio
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • t: ≥ 17 mm
  • Peso: 171 g
Impugnature a ripresa

Materiale

Leva

  • Zinco pressofuso, plastificato, arancio, simile a RAL 2004, finitura opaca

Perno filettato

  • Acciaio, brunito, classe 5

Mozzo

  • Acciaio, brunito, classe 5.8

Note

Il mozzo filettato può essere sostituito.

Funzionamento

Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24400.0521
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.