Po­mel­li zi­gri­na­ti con vite Plastica

EH 24830.

La tua selezione ha prodotto 40 risultati

Ma­te­ria­le
Vite
d1 [mm]
l [mm]
d4 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Plastica PA, nero
Vite:
Acciaio inox 1.4567
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
19 mm
Article-No.:
24830.0245
CAD
Documenti
Pomelli zigrinati con vite
  • acciaio inox
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 5,5 g
per la dell'articolo
Pomelli zigrinati con vite
Ma­te­ria­le:
Plastica PA, nero
Vite:
Acciaio inox 1.4567
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
19 mm
Article-No.:
24830.0246
CAD
Documenti
Pomelli zigrinati con vite
  • acciaio inox
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 6 g
per la dell'articolo
Pomelli zigrinati con vite
Ma­te­ria­le:
Plastica PA, nero
Vite:
Acciaio inox 1.4567
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
24 mm
Article-No.:
24830.0250
CAD
Documenti
Pomelli zigrinati con vite
  • acciaio inox
  • d1: M6
  • l: 10 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 7 g
per la dell'articolo
Pomelli zigrinati con vite
Ma­te­ria­le:
Plastica PA, nero
Vite:
Acciaio inox 1.4567
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
24 mm
Article-No.:
24830.0253
CAD
Documenti
Pomelli zigrinati con vite
  • acciaio inox
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 7,9 g
per la dell'articolo
Pomelli zigrinati con vite
Ma­te­ria­le:
Plastica PA, nero
Vite:
Acciaio inox 1.4567
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
24 mm
Article-No.:
24830.0254
CAD
Documenti
Pomelli zigrinati con vite
  • acciaio inox
  • d1: M6
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 8,5 g
per la dell'articolo
Pomelli zigrinati con vite
Ma­te­ria­le:
Plastica PA, nero
Vite:
Acciaio inox 1.4567
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
24 mm
Article-No.:
24830.0255
CAD
Documenti
Pomelli zigrinati con vite
  • acciaio inox
  • d1: M6
  • l: 25 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 9 g
per la dell'articolo
Pomelli zigrinati con vite
Ma­te­ria­le:
Plastica PA, nero
Vite:
Acciaio inox 1.4567
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
d4 [mm]:
24 mm
Article-No.:
24830.0257
CAD
Documenti
Pomelli zigrinati con vite
  • acciaio inox
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 10 g
per la dell'articolo
Pomelli zigrinati con vite
Ma­te­ria­le:
Plastica PA, nero
Vite:
Acciaio inox 1.4567
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
30 mm
Article-No.:
24830.0262
CAD
Documenti
Pomelli zigrinati con vite
  • acciaio inox
  • d1: M8
  • l: 20 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 16 g
per la dell'articolo
Pomelli zigrinati con vite
Ma­te­ria­le:
Plastica PA, nero
Vite:
Acciaio inox 1.4567
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
30 mm
Article-No.:
24830.0264
CAD
Documenti
Pomelli zigrinati con vite
  • acciaio inox
  • d1: M8
  • l: 25 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Pomelli zigrinati con vite
Ma­te­ria­le:
Plastica PA, nero
Vite:
Acciaio inox 1.4567
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
d4 [mm]:
30 mm
Article-No.:
24830.0265
CAD
Documenti
Pomelli zigrinati con vite
  • acciaio inox
  • d1: M8
  • l: 30 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Pomelli zigrinati con vite
Ma­te­ria­le:
Plastica PA, nero
Vite:
Acciaio inox 1.4567
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
d4 [mm]:
30 mm
Article-No.:
24830.0267
CAD
Documenti
Pomelli zigrinati con vite
  • acciaio inox
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Pomelli zigrinati con vite
Ma­te­ria­le:
Plastica PA, nero
Vite:
Acciaio inox 1.4567
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
36 mm
Article-No.:
24830.0270
CAD
Documenti
Pomelli zigrinati con vite
  • acciaio inox
  • d1: M10
  • l: 20 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Pomelli zigrinati con vite
Ma­te­ria­le:
Plastica PA, nero
Vite:
Acciaio inox 1.4567
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
36 mm
Article-No.:
24830.0272
CAD
Documenti
Pomelli zigrinati con vite
  • acciaio inox
  • d1: M10
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 31 g
per la dell'articolo
Pomelli zigrinati con vite
Ma­te­ria­le:
Plastica PA, nero
Vite:
Acciaio inox 1.4567
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
d4 [mm]:
36 mm
Article-No.:
24830.0274
CAD
Documenti
Pomelli zigrinati con vite
  • acciaio inox
  • d1: M10
  • l: 30 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 33 g
per la dell'articolo
Pomelli zigrinati con vite
Ma­te­ria­le:
Plastica PA, nero
Vite:
Acciaio inox 1.4567
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45 mm
d4 [mm]:
36 mm
Article-No.:
24830.0278
CAD
Documenti
Pomelli zigrinati con vite
  • acciaio inox
  • d1: M10
  • l: 45 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 38 g
per la dell'articolo
Pomelli zigrinati con vite
Ma­te­ria­le:
Plastica PA, nero
Vite:
Acciaio inox 1.4567
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
55 mm
d4 [mm]:
36 mm
Article-No.:
24830.0280
CAD
Documenti
Pomelli zigrinati con vite
  • acciaio inox
  • d1: M10
  • l: 55 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 48 g
per la dell'articolo
Pomelli zigrinati con vite

Materiale

Impugnatura

  • Plastica PA, nero

Vite

  • Acciaio, zincato mediante zincatura
  • Acciaio inox 1.4567
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24830. Pomelli zigrinati con vite – Plastica
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità