24480.0205 - Dadi zigrinati
DIN 6303

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Senza foro forma A
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Article-No.:
24480.0205
Documenti
Dadi zigrinati
  • Senza foro forma A – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Peso: 16 g
Dadi zigrinati

Materiale

  • Acciaio inox 1.4305

Note

Il passo e la profondità della zigrinatura possono differire a seconda della DIN.

Assemblaggio

Forma B: per la ricezione della spina, il foro deve essere finito con tolleranza H7.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24480.0205
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.