25100.0432 - Innesti rapidi
a compensazione radiale e angolare

Innesto rapido regolabile senza gioco assiale con compensazione radiale ed angolare per applicazioni ed impieghi diversi, per es., in caso di movimenti lineari non allineati.

Esecuzione compatta senza parti sciolte.

Questo articolo 25100.0432 - Innesti rapidi a compensazione radiale e angolare / (d1: M12 x 1,25 mm) è una variante del gruppo di articoli In­ne­sti ra­pi­di a compensazione radiale e angolare (EH 25100.)

d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne - max. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 85 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
10 kN
Article-No.:
25100.0432
Documenti
Innesti rapidi
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 85 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 34,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Compensazione radiale x max.: 0,7 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 10 kN
  • Peso: 401 g
Innesti rapidi

Materiale

Artiglio

  • Acciaio bonificato, fosfatato

Sede

  • Acciaio bonificato, fosfatato

Innesto

  • Acciaio da bonifica, nitrurato, nero

Dado

  • Acciaio da bonifica, fosfatato

Dado

  • Acciaio, nero (ISO 4035/8675)

Molla

  • acciaio inox

Note

L'innesto non trasmette momento torcente.

Assemblaggio

Il montaggio e lo smontaggio avvengono tramite la cava a T: non è perciò necessario alcun successivo aggiustamento manuale.

L'innesto rapido può essere collegato, tramite l'attacco filettato, a tutti i più diffusi cilindri idraulici e pneumatici.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 25100.0432
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.