25160.0635 - Piastre distanziali
per cerniere

Le piastre distanziali vengono utilizzate per la compensazione dell'altezza durante l'installazione delle cerniere.

Questo articolo 25160.0635 - Piastre distanziali per cerniere / (l1: 40 mm, b1: 14,5 mm, h: 3 mm) è una variante del gruppo di articoli Pia­stre di­stan­zia­li per cerniere (EH 25160.)

l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
14,5 mm
h [mm]:
3 mm
Article-No.:
25160.0635
Documenti
Piastre distanziali
  • l1: 40 mm
  • b1: 14,5 mm
  • h: 3 mm
  • b2: 7,5 mm
  • d: 5 mm
  • l2: 25 mm
  • Peso: 12 g
Piastre distanziali

Materiale

  • Acciaio inox 1.4301, opaco, fondo vibrante
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 25160.0635
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.