25160.0305 - Cerniere

Queste cerniere sono caratterizzate da una costruzione compatta e stabile.

Questo articolo 25160.0305 - Cerniere / con fori di fissaggio (b1: 30 mm) è una variante del gruppo di articoli Cerniere (EH 25160.)

Ma­te­ria­le
Co­lo­re
b1 [mm]
l1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Co­lo­re:
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Article-No.:
25160.0305
Documenti
Cerniere
  • acciaio inox
  • b1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • b3: 10,7 mm
  • d1: 4,3 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: 7,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4,5 mm
  • h4 +0,5: 9 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 18 mm
  • Peso: 19 g
Cerniere

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox 1.4308

Asse

  • acciaio inox
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 25160.0305
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.