25161.0345 - Cerniere
regolabile

Le cerniere regolabili possono essere posizionate orizzontalmente o verticalmente spostando le boccole di regolazione in modo da adattarsi alla forma e regolarle con precisione.

Questo articolo 25161.0345 - Cerniere regolabile / Aggiustabile in altezza e in larghezza (b1: 60 mm, l1: 76 mm) è una variante del gruppo di articoli Cerniere regolabile (EH 25161.)

Ma­te­ria­le
Co­lo­re
Ver­sio­ne
Fig.
b1 [mm]
l1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Co­lo­re:
Ver­sio­ne:
Aggiustabile in altezza e in larghezza
Fig.:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
76 mm
Article-No.:
25161.0345
Documenti
Cerniere
  • Aggiustabile in altezza e in larghezza – Fig. 1, acciaio inox
  • b1: 60 mm
  • l1: 76 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 33,5 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 8,5 mm
  • l2: 34 mm
  • x: 2 mm
  • Peso: 260 g
Cerniere

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox 1.4408, sabbiato opaco

Asse

  • Acciaio inox
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 25161.0345
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.