25150.1525 - Respingenti in gomma
cilindrico, montaggio frontale

Usati come finecorsa elastici, piedi di appoggio, ecc.

La durezza è di 55 ±5° Shore A. Ulteriori gradi di durezza (40 ± 5° shore A e 70 ±5° shore A) sono fornibili a richiesta.

Questo articolo 25150.1525 - Respingenti in gomma cilindrico, montaggio frontale / (d1: 25 mm, h: 12 mm, d2: 6,4 mm) è una variante del gruppo di articoli Re­spin­gen­ti in gomma cilindrico, montaggio frontale (EH 25150.)

d1 [mm]
h [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
12 mm
Article-No.:
25150.1525
Documenti
Respingenti in gomma
  • d1: 25 mm
  • h: 12 mm
  • d2: 6,4 mm
  • d3: 11 mm
  • s: 1,6 mm
  • Rigidità R: ~ 210 N/mm
  • Carico max.: 630 N
  • Corsa: ~ 3 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
  • Peso: 7,4 g
Respingenti in gomma

Materiale

Rondella d'appoggio

  • Acciaio inox 1.4301

Corpo

  • NBR
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 25150.1525
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.