An­ti­vi­bran­ti gomma-me­tal­lo

EH 25150.

Usati come supporti elastici per motori, compressori, pompe, ecc.

La durezza è di 55 ±5° Shore A. Ulteriori gradi di durezza (40 ± 5° shore A e 70 ±5° shore A) sono fornibili a richiesta.

La tua selezione ha prodotto 76 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0262
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 330 N/mm
  • Carico max.: 3300 N
  • Corsa: ~ 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 236 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 ±1,5 [mm]:
70 mm
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0271
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1 ±1,5: 70 mm
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • Rigidità R: ~ 356 N/mm
  • Carico max.: 4000 N
  • Corsa: ~ 11,25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 380 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0276
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Rigidità R: ~ 450 N/mm
  • Carico max.: 4500 N
  • Corsa: ~ 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 410 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0277
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 55 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Rigidità R: ~ 320 N/mm
  • Carico max.: 4400 N
  • Corsa: ~ 13,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 515 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo

Materiale

Rondella d'appoggio

  • Acciaio, zincato, cromato blu

Bussola filettata

  • Acciaio, zincato, cromato blu

Corpo

  • Caoutchouc gomma naturale (NR), nera

Vite

  • Acciaio, zincato, cromato blu
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 25150. Antivibranti gomma-metallo
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.