Anel­li di po­si­zio­na­men­to

EH 25069.

Applicabilità universale, ad esempio come punti di fermo fisso.

Anelli di posizionamento ad alta forza di bloccaggio.

La tua selezione ha prodotto 64 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
d1 H10 [mm]
d2 [mm]
s [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Tagliata
Fig.:
1
d1 H10 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
42 mm
s [mm]:
15 mm
Article-No.:
25069.0120
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • Tagliata – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 H10: 20 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0,6 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 103 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
Tagliata
Fig.:
1
d1 H10 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
48 mm
s [mm]:
15 mm
Article-No.:
25069.0122
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • Tagliata – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 H10: 22 mm
  • d2: 48 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 138 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
Tagliata
Fig.:
1
d1 H10 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
48 mm
s [mm]:
15 mm
Article-No.:
25069.0125
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • Tagliata – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 H10: 25 mm
  • d2: 48 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 126 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
Tagliata
Fig.:
1
d1 H10 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
55 mm
s [mm]:
15 mm
Article-No.:
25069.0128
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • Tagliata – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 H10: 28 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 171 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
Tagliata
Fig.:
1
d1 H10 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
55 mm
s [mm]:
15 mm
Article-No.:
25069.0130
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • Tagliata – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 H10: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 162 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
Tagliata
Fig.:
1
d1 H10 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
15 mm
Article-No.:
25069.0132
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • Tagliata – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 H10: 32 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,4 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 196 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
Tagliata
Fig.:
1
d1 H10 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
15 mm
Article-No.:
25069.0135
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • Tagliata – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 H10: 35 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,4 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 178 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
Tagliata
Fig.:
1
d1 H10 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
65 mm
s [mm]:
15 mm
Article-No.:
25069.0140
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • Tagliata – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 H10: 40 mm
  • d2: 65 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 200 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
In due parti
Fig.:
2
d1 H10 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
s [mm]:
9 mm
Article-No.:
25069.0206
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • In due parti – Fig. 2, Acciaio
  • d1 H10: 6 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M3
  • s: 9 mm
  • x: 1,2 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
In due parti
Fig.:
2
d1 H10 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
22 mm
s [mm]:
9 mm
Article-No.:
25069.0208
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • In due parti – Fig. 2, Acciaio
  • d1 H10: 8 mm
  • d2: 22 mm
  • d3: M3
  • s: 9 mm
  • x: 1 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
In due parti
Fig.:
2
d1 H10 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
26 mm
s [mm]:
11 mm
Article-No.:
25069.0210
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • In due parti – Fig. 2, Acciaio
  • d1 H10: 10 mm
  • d2: 26 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 1,6 mm
  • SW: 3 mm
  • Peso: 31 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
In due parti
Fig.:
2
d1 H10 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
30 mm
s [mm]:
11 mm
Article-No.:
25069.0212
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • In due parti – Fig. 2, Acciaio
  • d1 H10: 12 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 0,7 mm
  • SW: 3 mm
  • Peso: 39 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
In due parti
Fig.:
2
d1 H10 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
32 mm
s [mm]:
11 mm
Article-No.:
25069.0214
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • In due parti – Fig. 2, Acciaio
  • d1 H10: 14 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 0,7 mm
  • SW: 3 mm
  • Peso: 43 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
In due parti
Fig.:
2
d1 H10 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
13 mm
Article-No.:
25069.0215
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • In due parti – Fig. 2, Acciaio
  • d1 H10: 15 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • s: 13 mm
  • x: 1,4 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 65 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
In due parti
Fig.:
2
d1 H10 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
13 mm
Article-No.:
25069.0216
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • In due parti – Fig. 2, Acciaio
  • d1 H10: 16 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • s: 13 mm
  • x: 1,4 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 64 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
In due parti
Fig.:
2
d1 H10 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
42 mm
s [mm]:
15 mm
Article-No.:
25069.0218
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • In due parti – Fig. 2, Acciaio
  • d1 H10: 18 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0,6 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 103 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
In due parti
Fig.:
2
d1 H10 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
42 mm
s [mm]:
15 mm
Article-No.:
25069.0220
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • In due parti – Fig. 2, Acciaio
  • d1 H10: 20 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0,6 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 98 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
In due parti
Fig.:
2
d1 H10 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
48 mm
s [mm]:
15 mm
Article-No.:
25069.0222
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • In due parti – Fig. 2, Acciaio
  • d1 H10: 22 mm
  • d2: 48 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 135 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
In due parti
Fig.:
2
d1 H10 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
48 mm
s [mm]:
15 mm
Article-No.:
25069.0225
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • In due parti – Fig. 2, Acciaio
  • d1 H10: 25 mm
  • d2: 48 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 122 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
In due parti
Fig.:
2
d1 H10 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
55 mm
s [mm]:
15 mm
Article-No.:
25069.0228
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • In due parti – Fig. 2, Acciaio
  • d1 H10: 28 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 165 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
In due parti
Fig.:
2
d1 H10 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
55 mm
s [mm]:
15 mm
Article-No.:
25069.0230
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • In due parti – Fig. 2, Acciaio
  • d1 H10: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 153 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
In due parti
Fig.:
2
d1 H10 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
15 mm
Article-No.:
25069.0232
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • In due parti – Fig. 2, Acciaio
  • d1 H10: 32 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,4 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 187 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
In due parti
Fig.:
2
d1 H10 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
15 mm
Article-No.:
25069.0235
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • In due parti – Fig. 2, Acciaio
  • d1 H10: 35 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,4 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 170 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento
Ver­sio­ne:
In due parti
Fig.:
2
d1 H10 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
65 mm
s [mm]:
15 mm
Article-No.:
25069.0240
CAD
Documenti
Anelli di posizionamento
  • In due parti – Fig. 2, Acciaio
  • d1 H10: 40 mm
  • d2: 65 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 189 g
per la dell'articolo
Anelli di posizionamento

Materiale

Vite

  • Acciaio
  • acciaio inox

Anello

  • Acciaio, anodizzato nero
  • Acciaio inox 1.4404
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 25069. Anelli di posizionamento
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Anelli di posizionamento
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità