25069.0108 - Anelli di posizionamento

Applicabilità universale, ad esempio come punti di fermo fisso.

Anelli di posizionamento ad alta forza di bloccaggio.

Questo articolo 25069.0108 - Anelli di posizionamento / Tagliata (d1 H10: 8 mm) è una variante del gruppo di articoli Anel­li di po­si­zio­na­men­to (EH 25069.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 H10 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Tagliata
Fig.:
1
d1 H10 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
22 mm
s [mm]:
9 mm
Article-No.:
25069.0108
Documenti
Anelli di posizionamento
  • Tagliata – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 H10: 8 mm
  • d2: 22 mm
  • d3: M3
  • s: 9 mm
  • x: 1 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Peso: 18 g
Anelli di posizionamento

Materiale

Vite

  • acciaio inox

Anello

  • Acciaio inox 1.4404
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 25069.0108
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Anelli di posizionamento
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.