25069.0010 - Anelli di posizionamento

Applicabilità universale, ad esempio come punti di fermo fisso.

Anelli di posizionamento ad alta forza di bloccaggio.

Questo articolo 25069.0010 - Anelli di posizionamento / Tagliata (d1 H10: 10 mm) è una variante del gruppo di articoli Anel­li di po­si­zio­na­men­to (EH 25069.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 H10 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Tagliata
Fig.:
1
d1 H10 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
26 mm
s [mm]:
11 mm
Article-No.:
25069.0010
Documenti
Anelli di posizionamento
  • Tagliata – Fig. 1, Acciaio
  • d1 H10: 10 mm
  • d2: 26 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 1,6 mm
  • SW: 3 mm
  • Peso: 32 g
Anelli di posizionamento

Materiale

Vite

  • Acciaio

Anello

  • Acciaio, anodizzato nero
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 25069.0010
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Anelli di posizionamento
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.