Attrezzo di montaggio per una rapida e sicura installazione dei tappi ad espansione con tirante e con tirante allungato
Attenzione: la fornitura di entrambe le versioni, meccanico e pneumatico, comprende la ganascia di bloccaggio, l'alloggiamento della ganascia e il battente.
Attrezzo di montaggio meccanico: ugello in dotazione
Attrezzo di montaggio pneumatico: ugello non fornito, da ordinarsi separatamente.
Questo articolo 22880.0520 - Attrezzi di montaggio per tappi a espansione Expander® con tirante / Utensile di montaggio, azionato pneumaticamente (ExTool 040-1), per misure (d1) da 7 a 10 (Forza di trazione: 24 kN [a 7 bar]) è una variante del gruppo di articoli Attrezzi di montaggio per tappi a espansione Expander® con tirante (EH 22880.)
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels