22750.0076 - Guaine elastiche

L'impiego delle guaine elastiche (per le sfere portanti con alloggiamento in lamiera) permette di installare le sfere portanti in fori con tolleranza più ampia.

Questo articolo 22750.0076 - Guaine elastiche / (d1: 62 mm) è una variante del gruppo di articoli Guai­ne ela­sti­che (EH 22750.)

d1 [mm]
h1 +0,2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
62 mm
h1 +0,2 [mm]:
15,1 mm
Article-No.:
22750.0076
Documenti
Guaine elastiche
  • d1: 62 mm
  • h1 +0,2: 15,1 mm
  • Foro di ricezione D1 +0,3: 64,1 mm
  • Peso: 12 g
Guaine elastiche

Materiale

  • Acciaio per molle in nastro
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22750.0076
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.