22100.0224 - Puntuale

I puntali sono utilizzati come arresti o come fermi.

Questo articolo 22100.0224 - Puntuale / Puntale in acciaio, a cuspide (d1 ±0,05: 3 mm) è una variante del gruppo di articoli Pun­ta­li a molla (EH 22100.)

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
d1 ±0,05 [mm]
L0 [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Puntale in acciaio, a cuspide
Fig.:
2
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
16 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 8,4 N
Article-No.:
22100.0224
Documenti
Puntuale
  • Puntale in acciaio, a cuspide – Fig. 2
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 16 mm
  • L per F1: 13 mm
  • L per F2: 10,7 mm
  • L3: 8,5 mm
  • Corsa s: 2,3 mm
  • Spinta1) F1: ~ 4,8 N
  • Spinta1) F2: ~ 8,4 N
  • Rigidità: 1,6 N/mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,2 g
Puntuale

Materiale

Corpo

  • Acciaio, nichelato

Molla

  • Acciaio inox 1.4310

Note

Esecuzioni con molle speciali a richiesta

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22100.0224
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Informazioni materiale
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.