Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 52 risultati
bloccaggio del filo:
Con filetto frenato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Maggior dettagli
Corpo in acciaio automatico spinta normale
d1 : M10
d2 : 4 mm
d3 : 7,8 mm
l1 : 35 mm
l2 : 25 mm
n: 1,5 mm
t: 1,4 mm
Corsa s: 8 mm
SW: 3 mm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 16 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
Peso: 13 g
per la dell'articolo
bloccaggio del filo:
Con filetto frenato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Maggior dettagli
Corpo in acciaio automatico spinta normale
d1 : M12
d2 : 5,5 mm
d3 : 9,5 mm
l1 : 43 mm
l2 : 35 mm
n: 2,7 mm
t: 2 mm
Corsa s: 10 mm
SW: 4 mm
Spinta1) F1 : ~ 4 N
Spinta1) F2 : ~ 18 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
Peso: 22 g
per la dell'articolo
bloccaggio del filo:
Con filetto frenato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Maggior dettagli
Corpo in acciaio automatico spinta normale
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 48 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Corsa s: 10 mm
SW: 6 mm
Spinta1) F1 : ~ 7 N
Spinta1) F2 : ~ 24 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
Peso: 47 g
per la dell'articolo
bloccaggio del filo:
Con filetto frenato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 42 N
Maggior dettagli
Corpo in acciaio automatico spinta normale
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 58 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Corsa s: 10 mm
SW: 6 mm
Spinta1) F1 : ~ 15 N
Spinta1) F2 : ~ 42 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
Peso: 53 g
per la dell'articolo
bloccaggio del filo:
Con filetto frenato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
Maggior dettagli
Corpo in acciaio automatico spinta normale
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 58 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Corsa s: 15 mm
SW: 6 mm
Spinta1) F1 : ~ 9 N
Spinta1) F2 : ~ 33 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
Peso: 54 g
per la dell'articolo
bloccaggio del filo:
Con filetto frenato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Maggior dettagli
Corpo in acciaio automatico spinta normale
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 58 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Corsa s: 20 mm
SW: 6 mm
Spinta1) F1 : ~ 4 N
Spinta1) F2 : ~ 23 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
Peso: 55 g
per la dell'articolo
bloccaggio del filo:
Con filetto frenato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
Maggior dettagli
Corpo in acciaio automatico spinta normale
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 83 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Corsa s: 20 mm
SW: 6 mm
Spinta1) F1 : ~ 11 N
Spinta1) F2 : ~ 43 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
Peso: 69 g
per la dell'articolo
bloccaggio del filo:
Con filetto frenato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 41 N
Maggior dettagli
Corpo in acciaio automatico spinta normale
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 98 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Corsa s: 25 mm
SW: 6 mm
Spinta1) F1 : ~ 13 N
Spinta1) F2 : ~ 41 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
Peso: 81 g
per la dell'articolo
bloccaggio del filo:
Con filetto frenato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 47 N
Maggior dettagli
Corpo in acciaio automatico spinta normale
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 98 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Corsa s: 30 mm
SW: 6 mm
Spinta1) F1 : ~ 13 N
Spinta1) F2 : ~ 47 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
Peso: 83 g
per la dell'articolo
bloccaggio del filo:
Con filetto frenato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Maggior dettagli
Corpo in acciaio automatico spinta normale
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 118 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Corsa s: 30 mm
SW: 6 mm
Spinta1) F1 : ~ 24 N
Spinta1) F2 : ~ 110 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
Peso: 97 g
per la dell'articolo
bloccaggio del filo:
Con filetto frenato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
Maggior dettagli
Corpo in acciaio automatico spinta normale
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 148 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Corsa s: 40 mm
SW: 6 mm
Spinta1) F1 : ~ 13 N
Spinta1) F2 : ~ 63 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
Peso: 117 g
per la dell'articolo
bloccaggio del filo:
Con filetto frenato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
Maggior dettagli
Corpo in acciaio automatico spinta normale
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 148 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Corsa s: 50 mm
SW: 6 mm
Spinta1) F1 : ~ 7 N
Spinta1) F2 : ~ 43 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
Peso: 119 g
per la dell'articolo
bloccaggio del filo:
Con filetto frenato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 87 N
Maggior dettagli
Corpo in acciaio automatico spinta normale
d1 : M24
d2 : 10 mm
d3 : 19,6 mm
l1 : 60 mm
l2 : 45 mm
n: 3,7 mm
t: 3 mm
Corsa s: 15 mm
SW: 8 mm
Spinta1) F1 : ~ 14 N
Spinta1) F2 : ~ 87 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
Peso: 132 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
bloccaggio del filo:
Con filetto frenato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Maggior dettagli
Acciaio inossidabile, carico standard a molla, con blocco del filo
d1 : M10
d2 : 4 mm
d3 : 7,8 mm
l1 : 35 mm
l2 : 25 mm
n: 1,5 mm
t: 1,4 mm
Corsa s: 8 mm
SW: 3 mm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 16 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
Peso: 13 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
bloccaggio del filo:
Con filetto frenato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Maggior dettagli
Acciaio inossidabile, carico standard a molla, con blocco del filo
d1 : M12
d2 : 5,5 mm
d3 : 9,5 mm
l1 : 43 mm
l2 : 35 mm
n: 2,7 mm
t: 2 mm
Corsa s: 10 mm
SW: 4 mm
Spinta1) F1 : ~ 4 N
Spinta1) F2 : ~ 18 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
Peso: 23 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
bloccaggio del filo:
Con filetto frenato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Maggior dettagli
Acciaio inossidabile, carico standard a molla, con blocco del filo
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 48 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Corsa s: 10 mm
SW: 6 mm
Spinta1) F1 : ~ 7 N
Spinta1) F2 : ~ 24 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
Peso: 47 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
bloccaggio del filo:
Con filetto frenato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
Maggior dettagli
Acciaio inossidabile, carico standard a molla, con blocco del filo
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 58 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Corsa s: 15 mm
SW: 6 mm
Spinta1) F1 : ~ 9 N
Spinta1) F2 : ~ 33 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
Peso: 54 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
bloccaggio del filo:
Con filetto frenato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Maggior dettagli
Acciaio inossidabile, carico standard a molla, con blocco del filo
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 58 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Corsa s: 20 mm
SW: 6 mm
Spinta1) F1 : ~ 4 N
Spinta1) F2 : ~ 23 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
Peso: 55 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
bloccaggio del filo:
Con filetto frenato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 41 N
Maggior dettagli
Acciaio inossidabile, carico standard a molla, con blocco del filo
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 98 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Corsa s: 25 mm
SW: 6 mm
Spinta1) F1 : ~ 13 N
Spinta1) F2 : ~ 41 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
Peso: 82 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
bloccaggio del filo:
Con filetto frenato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 47 N
Maggior dettagli
Acciaio inossidabile, carico standard a molla, con blocco del filo
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 98 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Corsa s: 30 mm
SW: 6 mm
Spinta1) F1 : ~ 13 N
Spinta1) F2 : ~ 47 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
Peso: 84 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
bloccaggio del filo:
Con filetto frenato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
Maggior dettagli
Acciaio inossidabile, carico standard a molla, con blocco del filo
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 148 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Corsa s: 40 mm
SW: 6 mm
Spinta1) F1 : ~ 13 N
Spinta1) F2 : ~ 63 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
Peso: 118 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
bloccaggio del filo:
Con filetto frenato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
Maggior dettagli
Acciaio inossidabile, carico standard a molla, con blocco del filo
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 148 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Corsa s: 50 mm
SW: 6 mm
Spinta1) F1 : ~ 7 N
Spinta1) F2 : ~ 43 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
Peso: 119 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
bloccaggio del filo:
Con filetto frenato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 87 N
Maggior dettagli
Acciaio inossidabile, carico standard a molla, con blocco del filo
d1 : M24
d2 : 10 mm
d3 : 19,6 mm
l1 : 60 mm
l2 : 45 mm
n: 3,7 mm
t: 3 mm
Corsa s: 15 mm
SW: 8 mm
Spinta1) F1 : ~ 14 N
Spinta1) F2 : ~ 87 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
Peso: 134 g
per la dell'articolo
bloccaggio del filo:
Con filetto frenato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Maggior dettagli
Corpo in acciaio automatico spinta maggiorata
d1 : M10
d2 : 4 mm
d3 : 7,8 mm
l1 : 35 mm
l2 : 25 mm
n: 1,5 mm
t: 1,4 mm
Corsa s: 8 mm
SW: 3 mm
Spinta1) F1 : ~ 12 N
Spinta1) F2 : ~ 22 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
Peso: 13 g
per la dell'articolo
Materiale
Perno
Acciaio, temprato, nero
Acciaio inox 1.4305, nitrurato
Corpo
Acciaio automatico, brunito
Acciaio inox 1.4305
Acciaio bonificato, brunito
Molla
Note
Esecuzioni speciali a richiesta.
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.
Riferimenti
Bloccaggio del filo: rivestimento poliammidico a tutto tondo (per dettagli consultare le pagine dei dati tecnici).
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
d1 : M10 mm
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1 : M10
b: 80 mm
d: 7,8 mm
l: 70 mm
Peso: 87 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
d1 : M12 mm
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1 : M12
b: 80 mm
d: 9,5 mm
l: 75 mm
Peso: 88 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
d1 : M16 mm
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1 : M16
b: 80 mm
d: 13,4 mm
l: 95 mm
Peso: 110 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
d1 : M22 mm
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1 : M22
b: 100 mm
d: 19 mm
l: 100 mm
Peso: 245 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
per posizionatori d1 : M24
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1 : M24
b: 100 mm
d: 19,9 mm
l: 100 mm
Peso: 258 g
Caratteristiche
Spinta normale: nessuna marcatura
Spinta maggiorata: due righe di marcatura
Assemblaggio
Possono essere montati e smontati sia tramite I'esagono incassato posteriore, sia tramite I'intaglio frontale.
Utilizzare l'apposito cacciavite per il montaggio frontale (lato puntale).
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità