Po­si­zio­na­to­ri esecuzione liscia

EH 22070.

Progettato specificatamente per l'utilizzo negli stampi.

Utilizzabile come espulsore e fermo a molla

La loro forma ne impedisce l'uscita dalla sede

La tua selezione ha prodotto 8 risultati

Ma­te­ria­le
Spin­ta
d1 -0,05 [mm]
l1 [mm]
Spin­ta1) F1 ~ [N]
Spin­ta1) F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Norma
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
20 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Article-No.:
22070.0006
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta normale
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: 2,7 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • Corsa s: 3,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 10 N
  • Spinta1) F2: ~ 22 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 6 mm
  • Peso: 4 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Norma
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
24 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 30 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 88 N
Article-No.:
22070.0008
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta normale
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: 3,9 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 8 mm
  • Corsa s: 4,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 30 N
  • Spinta1) F2: ~ 88 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 8 mm
  • Peso: 7,4 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Norma
d1 -0,05 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
30 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 42 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Article-No.:
22070.0010
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta normale
  • d1 -0,05: 10 mm
  • d2: 5,9 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 4 mm
  • l3: 10 mm
  • Corsa s: 5,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 42 N
  • Spinta1) F2: ~ 110 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 10 mm
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Norma
d1 -0,05 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
36 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 130 N
Article-No.:
22070.0012
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta normale
  • d1 -0,05: 12 mm
  • d2: 7,9 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 12 mm
  • Corsa s: 6,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 50 N
  • Spinta1) F2: ~ 130 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 12 mm
  • Peso: 27 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
20 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Article-No.:
22070.0106
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: 2,7 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • Corsa s: 3,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 10 N
  • Spinta1) F2: ~ 22 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 6 mm
  • Peso: 4 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
24 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 30 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 88 N
Article-No.:
22070.0108
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: 3,9 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 8 mm
  • Corsa s: 4,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 30 N
  • Spinta1) F2: ~ 88 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 8 mm
  • Peso: 7,5 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 -0,05 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
30 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 42 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Article-No.:
22070.0110
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1 -0,05: 10 mm
  • d2: 5,9 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 4 mm
  • l3: 10 mm
  • Corsa s: 5,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 42 N
  • Spinta1) F2: ~ 110 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 10 mm
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 -0,05 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
36 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 130 N
Article-No.:
22070.0112
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1 -0,05: 12 mm
  • d2: 7,9 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 12 mm
  • Corsa s: 6,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 50 N
  • Spinta1) F2: ~ 130 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 12 mm
  • Peso: 27 g
per la dell'articolo
Posizionatore

Materiale

Perno

  • Acciaio cementato, brunito
  • Acciaio inox 1.4305, nitrurato

Corpo

  • Acciaio automatico, brunito
  • Acciaio inox 1.4305

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22070. Posizionatori – esecuzione liscia
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità