Po­si­zio­na­to­ri con sfera in ceramica mobile e slot, acciaio inox A4

EH 22051.

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

La corsa della sfera riduce al minimo l'usura sulla controparte, questo si traduce anche in un comportamento di bloccaggio positivo dipendentemente dal pezzo utilizzato. Un altro vantaggio della sfera in ceramica mobile è l'isolamento elettrico. Caratteristiche della sfera di ceramica:

  • Altamente resistente agli urti
  • Resistente all'abrasione
  • Antimagnetico
  • Isolamento elettrico

La versione in acciaio inox A4 garantisce la massima resistenza alla corrosione.

La tua selezione ha prodotto 12 risultati

Ma­te­ria­le
Spin­ta
d1 [mm]
l [mm]
Spin­ta1) F1 [N]
Spin­ta1) F2 [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
4,8 N
Spin­ta1) F2 [N]:
6,8 N
Article-No.:
22051.0505
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Spinta normale
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Corsa s: 0,5 mm
  • Spinta1) F1: 4,8 N
  • Spinta1) F2: 6,8 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 0,9 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
6,3 N
Spin­ta1) F2 [N]:
10 N
Article-No.:
22051.0506
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Spinta normale
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Corsa s: 0,7 mm
  • Spinta1) F1: 6,3 N
  • Spinta1) F2: 10 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 1,5 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
16,1 N
Spin­ta1) F2 [N]:
24 N
Article-No.:
22051.0508
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Spinta normale
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Corsa s: 0,95 mm
  • Spinta1) F1: 16,1 N
  • Spinta1) F2: 24 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 3,2 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
18,8 N
Spin­ta1) F2 [N]:
31,7 N
Article-No.:
22051.0510
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Spinta normale
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Corsa s: 1,4 mm
  • Spinta1) F1: 18,8 N
  • Spinta1) F2: 31,7 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 5,8 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
24 N
Spin­ta1) F2 [N]:
49 N
Article-No.:
22051.0512
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Spinta normale
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Corsa s: 2,5 mm
  • Spinta1) F1: 24 N
  • Spinta1) F2: 49 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 8,9 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
38 N
Spin­ta1) F2 [N]:
68 N
Article-No.:
22051.0516
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Spinta normale
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Corsa s: 3,1 mm
  • Spinta1) F1: 38 N
  • Spinta1) F2: 68 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
10 N
Spin­ta1) F2 [N]:
14 N
Article-No.:
22051.0705
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Spinta maggiorata
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Corsa s: 0,5 mm
  • Spinta1) F1: 10 N
  • Spinta1) F2: 14 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 0,9 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
11 N
Spin­ta1) F2 [N]:
16 N
Article-No.:
22051.0706
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Spinta maggiorata
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Corsa s: 0,7 mm
  • Spinta1) F1: 11 N
  • Spinta1) F2: 16 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 1,5 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
22,9 N
Spin­ta1) F2 [N]:
40 N
Article-No.:
22051.0708
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Spinta maggiorata
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Corsa s: 0,95 mm
  • Spinta1) F1: 22,9 N
  • Spinta1) F2: 40 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 3,3 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
28,1 N
Spin­ta1) F2 [N]:
54,3 N
Article-No.:
22051.0710
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Spinta maggiorata
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Corsa s: 1,4 mm
  • Spinta1) F1: 28,1 N
  • Spinta1) F2: 54,3 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 5,8 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
36,5 N
Spin­ta1) F2 [N]:
77,3 N
Article-No.:
22051.0712
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Spinta maggiorata
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Corsa s: 2,5 mm
  • Spinta1) F1: 36,5 N
  • Spinta1) F2: 77,3 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 9 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
50 N
Spin­ta1) F2 [N]:
88,7 N
Article-No.:
22051.0716
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Spinta maggiorata
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Corsa s: 3,1 mm
  • Spinta1) F1: 50 N
  • Spinta1) F2: 88,7 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Posizionatore

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox A4

Cuscinetto

  • Plastica

Sfera

  • Ceramica

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

Caratteristiche

Spinta normale: nessuna marcatura

Spinta maggiorata: due righe di marcatura

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22051. Posizionatori – con sfera in ceramica mobile e slot, acciaio inox A4
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.