Po­si­zio­na­to­ri con sfera e testa con taglio a cacciavite

EH 22050.

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

Profondità di avvitamento definita dalla battuta della testa.

La tua selezione ha prodotto 24 risultati

Ma­te­ria­le
Spin­ta
d1 [mm]
l1 [mm]
Spin­ta1) F1 ~ [N]
Spin­ta1) F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
9,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Article-No.:
22050.0930
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta normale
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 9,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3 min.: 5 mm
  • n: 0,6 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8 N
  • Spinta1) F2: ~ 14 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Article-No.:
22050.0931
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta normale
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 12,5 mm
  • l2: 8,5 mm
  • l3 min.: 6,7 mm
  • n: 0,8 mm
  • Corsa s: 0,9 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8 N
  • Spinta1) F2: ~ 14 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,2 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
14 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Article-No.:
22050.0932
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta normale
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 14 mm
  • l2: 9 mm
  • n: 1 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • Spinta1) F1: ~ 11 N
  • Spinta1) F2: ~ 18 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3,7 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
16,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Article-No.:
22050.0933
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta normale
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16,5 mm
  • l2: 11 mm
  • n: 1,2 mm
  • Corsa s: 1,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 18 N
  • Spinta1) F2: ~ 31 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 7,4 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Article-No.:
22050.0934
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta normale
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • n: 1,5 mm
  • Corsa s: 2 mm
  • Spinta1) F1: ~ 24 N
  • Spinta1) F2: ~ 45 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Article-No.:
22050.0935
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta normale
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 15 mm
  • n: 2 mm
  • Corsa s: 2,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 26 N
  • Spinta1) F2: ~ 49 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
9,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Article-No.:
22050.1040
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta maggiorata
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 9,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3 min.: 5 mm
  • n: 0,6 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 12 N
  • Spinta1) F2: ~ 18 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,9 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Article-No.:
22050.1050
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta maggiorata
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 12,5 mm
  • l2: 8,5 mm
  • l3 min.: 6,7 mm
  • n: 0,8 mm
  • Corsa s: 0,9 mm
  • Spinta1) F1: ~ 15 N
  • Spinta1) F2: ~ 22 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,2 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
14 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
Article-No.:
22050.1060
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta maggiorata
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 14 mm
  • l2: 9 mm
  • n: 1 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • Spinta1) F1: ~ 19,3 N
  • Spinta1) F2: ~ 26,6 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3,8 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
16,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
Article-No.:
22050.1080
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta maggiorata
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16,5 mm
  • l2: 11 mm
  • n: 1,2 mm
  • Corsa s: 1,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 36 N
  • Spinta1) F2: ~ 60,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 7,5 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
Article-No.:
22050.1100
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta maggiorata
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • n: 1,5 mm
  • Corsa s: 2 mm
  • Spinta1) F1: ~ 57 N
  • Spinta1) F2: ~ 103,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Article-No.:
22050.1120
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta maggiorata
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 15 mm
  • n: 2 mm
  • Corsa s: 2,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 61 N
  • Spinta1) F2: ~ 110 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
9,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Article-No.:
22050.0940
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 9,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3 min.: 5 mm
  • n: 0,6 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8 N
  • Spinta1) F2: ~ 14 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Article-No.:
22050.0941
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 12,5 mm
  • l2: 8,5 mm
  • l3 min.: 6,7 mm
  • n: 0,8 mm
  • Corsa s: 0,9 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8 N
  • Spinta1) F2: ~ 14 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,2 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
14 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Article-No.:
22050.0942
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 14 mm
  • l2: 9 mm
  • n: 1 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • Spinta1) F1: ~ 11 N
  • Spinta1) F2: ~ 18 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3,8 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
16,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Article-No.:
22050.0943
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16,5 mm
  • l2: 11 mm
  • n: 1,2 mm
  • Corsa s: 1,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 18 N
  • Spinta1) F2: ~ 31 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 7,5 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Article-No.:
22050.0944
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • n: 1,5 mm
  • Corsa s: 2 mm
  • Spinta1) F1: ~ 24 N
  • Spinta1) F2: ~ 45 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Article-No.:
22050.0945
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 15 mm
  • n: 2 mm
  • Corsa s: 2,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 26 N
  • Spinta1) F2: ~ 49 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
9,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Article-No.:
22050.1240
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 9,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3 min.: 5 mm
  • n: 0,6 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 12 N
  • Spinta1) F2: ~ 18 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Article-No.:
22050.1250
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 12,5 mm
  • l2: 8,5 mm
  • l3 min.: 6,7 mm
  • n: 0,8 mm
  • Corsa s: 0,9 mm
  • Spinta1) F1: ~ 15 N
  • Spinta1) F2: ~ 22 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,2 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
14 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
Article-No.:
22050.1260
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 14 mm
  • l2: 9 mm
  • n: 1 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • Spinta1) F1: ~ 19,3 N
  • Spinta1) F2: ~ 26,6 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3,8 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
16,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
Article-No.:
22050.1280
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16,5 mm
  • l2: 11 mm
  • n: 1,2 mm
  • Corsa s: 1,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 36 N
  • Spinta1) F2: ~ 60,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 7,6 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
Article-No.:
22050.1300
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • n: 1,5 mm
  • Corsa s: 2 mm
  • Spinta1) F1: ~ 57 N
  • Spinta1) F2: ~ 103,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Article-No.:
22050.1320
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 15 mm
  • n: 2 mm
  • Corsa s: 2,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 61 N
  • Spinta1) F2: ~ 110 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Posizionatore

Materiale

Corpo

  • Acciaio automatico, brunito
  • Acciaio inox 1.4305

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti, temperato
  • Acciaio inox, temperato

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

Caratteristiche

Spinta normale: nessuna marcatura

Spinta maggiorata: due righe di marcatura

Assemblaggio

Quota l3 valida per M 4 / M 5.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22050. Posizionatori – con sfera e testa con taglio a cacciavite
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità