Po­si­zio­na­to­ri con puntale e intaglio per cacciavite

EH 22050.

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

La tua selezione ha prodotto 32 risultati

Ma­te­ria­le
Spin­ta
d1 [mm]
l [mm]
Spin­ta1) F1 ~ [N]
Spin­ta1) F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Article-No.:
22050.0104
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta normale
  • d1: M4
  • d2: 1,8 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • Corsa s: 1,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 4,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 12,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,4 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Article-No.:
22050.0105
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta normale
  • d1: M5
  • d2: 2,4 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Corsa s: 2 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5 N
  • Spinta1) F2: ~ 13 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,1 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
Article-No.:
22050.0106
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta normale
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Corsa s: 2 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 17 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,8 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
Article-No.:
22050.0108
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta normale
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Corsa s: 2 mm
  • Spinta1) F1: ~ 16 N
  • Spinta1) F2: ~ 33 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3,7 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 42 N
Article-No.:
22050.0110
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta normale
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Corsa s: 2,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 19 N
  • Spinta1) F2: ~ 42 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 7 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
Article-No.:
22050.0112
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta normale
  • d1: M12
  • d2: 6,2 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Corsa s: 3,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 22 N
  • Spinta1) F2: ~ 57 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 78 N
Article-No.:
22050.0116
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta normale
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Corsa s: 4,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 38 N
  • Spinta1) F2: ~ 78 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 22 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
30 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 39 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 81 N
Article-No.:
22050.0120
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta normale
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 30 mm
  • n: 2,5 mm
  • Corsa s: 6,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 39 N
  • Spinta1) F2: ~ 81 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 45 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
34 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 155 N
Article-No.:
22050.0124
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta normale
  • d1: M24
  • d2: 13 mm
  • l: 34 mm
  • n: 3 mm
  • Corsa s: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 72 N
  • Spinta1) F2: ~ 155 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 72 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Article-No.:
22050.0306
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta maggiorata
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Corsa s: 2 mm
  • Spinta1) F1: ~ 11 N
  • Spinta1) F2: ~ 25 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,8 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 59 N
Article-No.:
22050.0308
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta maggiorata
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Corsa s: 2 mm
  • Spinta1) F1: ~ 23 N
  • Spinta1) F2: ~ 59 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3,8 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Article-No.:
22050.0310
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta maggiorata
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Corsa s: 2,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 20 N
  • Spinta1) F2: ~ 54 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 7 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 96 N
Article-No.:
22050.0312
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta maggiorata
  • d1: M12
  • d2: 6,2 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Corsa s: 3,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 38 N
  • Spinta1) F2: ~ 96 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
Article-No.:
22050.0316
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta maggiorata
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Corsa s: 4,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 50 N
  • Spinta1) F2: ~ 100 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 22 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
30 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 52 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 133 N
Article-No.:
22050.0320
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta maggiorata
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 30 mm
  • n: 2,5 mm
  • Corsa s: 6,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 52 N
  • Spinta1) F2: ~ 133 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 46 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
34 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 91 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 223 N
Article-No.:
22050.0324
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta maggiorata
  • d1: M24
  • d2: 13 mm
  • l: 34 mm
  • n: 3 mm
  • Corsa s: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 91 N
  • Spinta1) F2: ~ 223 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 73 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Article-No.:
22050.0504
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1: M4
  • d2: 1,8 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • Corsa s: 1,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 4,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 12,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,4 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Article-No.:
22050.0505
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1: M5
  • d2: 2,4 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Corsa s: 2 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5 N
  • Spinta1) F2: ~ 13 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,1 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
Article-No.:
22050.0506
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Corsa s: 2 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 17 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,8 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
Article-No.:
22050.0508
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Corsa s: 2 mm
  • Spinta1) F1: ~ 16 N
  • Spinta1) F2: ~ 33 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3,8 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 42 N
Article-No.:
22050.0510
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Corsa s: 2,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 19 N
  • Spinta1) F2: ~ 42 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 7 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
Article-No.:
22050.0512
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1: M12
  • d2: 6,2 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Corsa s: 3,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 22 N
  • Spinta1) F2: ~ 57 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 78 N
Article-No.:
22050.0516
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Corsa s: 4,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 38 N
  • Spinta1) F2: ~ 78 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 22 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
30 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 39 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 81 N
Article-No.:
22050.0520
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 30 mm
  • n: 2,5 mm
  • Corsa s: 6,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 39 N
  • Spinta1) F2: ~ 81 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 46 g
per la dell'articolo
Posizionatore

Materiale

Perno

  • Acciaio automatico temperato, brunito
  • Acciaio inox 1.4305, nitrurato

Corpo

  • Acciaio automatico, brunito
  • Acciaio inox 1.4305

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Caratteristiche

Spinta normale: nessuna marcatura

Spinta maggiorata: due righe di marcatura

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22050. Posizionatori – con puntale e intaglio per cacciavite
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità