22140.0108 - Posizionatore laterale a molla

Questi elementi servono per posizionare e spingere piccoli pezzi, per esempio nelle operazioni di verniciatura e sabbiatura.

Questo articolo 22140.0108 - Posizionatore laterale a molla / Sfera in plastica, spinta normale, singolo lato (d1 +0,1: 8 mm) è una variante del gruppo di articoli Po­si­zio­na­to­ri la­te­ra­li a molla (EH 22140.)

Ma­te­ria­le
Spin­ta
Ver­sio­ne
Fig.
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Norma
Ver­sio­ne:
Sfera in plastica, spinta normale, singolo lato
Fig.:
1
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
25 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Article-No.:
22140.0108
Documenti
Posizionatore laterale a molla
  • Sfera in plastica, spinta normale, singolo lato – Fig. 1
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 3 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 3,6 mm
  • l3: 6 mm
  • b: 3,2 mm
  • Foro di ricezione H8: 8 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 2,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 6,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Peso: 8,8 g
Posizionatore laterale a molla

Materiale

Sfera

  • Termoplastica POM, bianca

Corpo

  • Acciaio automatico, brunito

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Assemblaggio

Devono essere inseriti nei fori di ricezione per una lunghezza non inferiore alla quota l3.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22140.0108
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.