22150.0806 - Eccentrici
per posizionatori laterali lisci

Ruotando l'eccentrico é possibile spostare il posizionatore EH 22150. per compensare grossolane variazioni dimensionali dei pezzi.

Questo articolo 22150.0806 - Eccentrici per posizionatori laterali lisci / (d1 H8: 6 mm) è una variante del gruppo di articoli Ec­cen­tri­ci per posizionatori laterali lisci (EH 22150.)

d1 H8 [mm]
d2 h9 [mm]
l [mm]
x [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 H8 [mm]:
6 mm
d2 h9 [mm]:
12 mm
l [mm]:
9,9 mm
x [mm]:
2 mm
Article-No.:
22150.0806
Documenti
Eccentrici
  • d1 H8: 6 mm
  • d2 h9: 12 mm
  • l: 9,9 mm
  • x: 2 mm
  • Foro di ricezione D H8: 12 mm
  • Peso: 5,5 g
Eccentrici

Materiale

Corpo

  • Acciaio, brunito

Assemblaggio

L'eccentrico è mantenuto nella posizione desiderata stringendo la vite di fermo.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22150.0806
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.