22593.2170 - Piedi di supporto

Questi piedi di supporto sono universalmente utilizzabili come gambe regolabili.

La piastra è avvitata al perno filettato e al dado da una vite di fissaggio in acciaio inossidabile incollata.

Questo articolo 22593.2170 - Piedi di supporto / Con vite (d1: 60 mm, d2: M16, l1: 150 mm) è una variante del gruppo di articoli Piedi di sup­por­to (EH 22593.)

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
150 mm
Article-No.:
22593.2170
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 150 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Peso: 288 g
Piedi di supporto

Materiale

Vite di spinta

  • Acciaio inox 1.4305

Dado

  • Acciaio inox A2, ISO 4032

Piatto

  • Acciaio inox 1.4301
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22593.2170
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.