Im­ba­sti­to­ri di bloc­cag­gio con impugnatra a pomello

EH 22410. /EH 22420.

Per fissaggio, bloccaggio, regolazione, sostituzione e fissaggio rapidi nei fori ciechi (H11) senza boccole di posizionamento aggiuntive.

Rapido e facile da rilasciare per connessioni che vengono effettuate ripetutamente.Uso flessibile perché le sfere sono bloccate tra bullone e foro.

Resistenti alla corrosione. Versioni in acciaio inox 1.4542: gambo ad alta resistenza, temperato e indurito per precipitazione con una estrema capacità di carico e un'alta resistenza all'usura.

La tua selezione ha prodotto 46 risultati

Ma­te­ria­le
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +2 -1 [mm]
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia2) min. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
10 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia2) min. [kN]:
21 kN
Article-No.:
22410.0022
CAD
Documenti
Imbastitori di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 10 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 17,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Forza di ritegno1) min. Acciaio, morbido: 120 N
  • Foro di ricezione H11: 6 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 13 g
  • Resistenza al taglio, doppia2) min.: 21 kN
per la dell'articolo
Imbastitori di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia2) min. [kN]:
21 kN
Article-No.:
22410.0024
CAD
Documenti
Imbastitori di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 27,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Forza di ritegno1) min. Acciaio, morbido: 120 N
  • Foro di ricezione H11: 6 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 15 g
  • Resistenza al taglio, doppia2) min.: 21 kN
per la dell'articolo
Imbastitori di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia2) min. [kN]:
21 kN
Article-No.:
22410.0028
CAD
Documenti
Imbastitori di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 47,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Forza di ritegno1) min. Acciaio, morbido: 120 N
  • Foro di ricezione H11: 6 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 19 g
  • Resistenza al taglio, doppia2) min.: 21 kN
per la dell'articolo
Imbastitori di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia2) min. [kN]:
21 kN
Article-No.:
22410.0032
CAD
Documenti
Imbastitori di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 67,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Forza di ritegno1) min. Acciaio, morbido: 120 N
  • Foro di ricezione H11: 6 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 23 g
  • Resistenza al taglio, doppia2) min.: 21 kN
per la dell'articolo
Imbastitori di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
10 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia2) min. [kN]:
38 kN
Article-No.:
22410.0042
CAD
Documenti
Imbastitori di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 10 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 18,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Forza di ritegno1) min. Acciaio, morbido: 120 N
  • Foro di ricezione H11: 8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 25 g
  • Resistenza al taglio, doppia2) min.: 38 kN
per la dell'articolo
Imbastitori di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia2) min. [kN]:
38 kN
Article-No.:
22410.0044
CAD
Documenti
Imbastitori di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 28,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Forza di ritegno1) min. Acciaio, morbido: 120 N
  • Foro di ricezione H11: 8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 29 g
  • Resistenza al taglio, doppia2) min.: 38 kN
per la dell'articolo
Imbastitori di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia2) min. [kN]:
38 kN
Article-No.:
22410.0048
CAD
Documenti
Imbastitori di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 48,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Forza di ritegno1) min. Acciaio, morbido: 120 N
  • Foro di ricezione H11: 8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 36 g
  • Resistenza al taglio, doppia2) min.: 38 kN
per la dell'articolo
Imbastitori di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia2) min. [kN]:
38 kN
Article-No.:
22410.0052
CAD
Documenti
Imbastitori di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 68,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Forza di ritegno1) min. Acciaio, morbido: 120 N
  • Foro di ricezione H11: 8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 43 g
  • Resistenza al taglio, doppia2) min.: 38 kN
per la dell'articolo
Imbastitori di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia2) min. [kN]:
38 kN
Article-No.:
22410.0056
CAD
Documenti
Imbastitori di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 88,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Forza di ritegno1) min. Acciaio, morbido: 120 N
  • Foro di ricezione H11: 8 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 51 g
  • Resistenza al taglio, doppia2) min.: 38 kN
per la dell'articolo
Imbastitori di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia2) min. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22410.0062
CAD
Documenti
Imbastitori di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Forza di ritegno1) min. Acciaio, morbido: 120 N
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 35 g
  • Resistenza al taglio, doppia2) min.: 60 kN
per la dell'articolo
Imbastitori di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia2) min. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22410.0066
CAD
Documenti
Imbastitori di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Forza di ritegno1) min. Acciaio, morbido: 120 N
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 47 g
  • Resistenza al taglio, doppia2) min.: 60 kN
per la dell'articolo
Imbastitori di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia2) min. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22410.0070
CAD
Documenti
Imbastitori di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Forza di ritegno1) min. Acciaio, morbido: 120 N
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 59 g
  • Resistenza al taglio, doppia2) min.: 60 kN
per la dell'articolo
Imbastitori di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia2) min. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22410.0072
CAD
Documenti
Imbastitori di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 90 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Forza di ritegno1) min. Acciaio, morbido: 120 N
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 70 g
  • Resistenza al taglio, doppia2) min.: 60 kN
per la dell'articolo
Imbastitori di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
100 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia2) min. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22410.0074
CAD
Documenti
Imbastitori di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 100 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 110 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Forza di ritegno1) min. Acciaio, morbido: 120 N
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 82 g
  • Resistenza al taglio, doppia2) min.: 60 kN
per la dell'articolo
Imbastitori di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia2) min. [kN]:
87 kN
Article-No.:
22410.0082
CAD
Documenti
Imbastitori di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 31 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Forza di ritegno1) min. Acciaio, morbido: 120 N
  • Foro di ricezione H11: 12 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 66 g
  • Resistenza al taglio, doppia2) min.: 87 kN
per la dell'articolo
Imbastitori di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia2) min. [kN]:
87 kN
Article-No.:
22410.0086
CAD
Documenti
Imbastitori di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 51 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Forza di ritegno1) min. Acciaio, morbido: 120 N
  • Foro di ricezione H11: 12 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 82 g
  • Resistenza al taglio, doppia2) min.: 87 kN
per la dell'articolo
Imbastitori di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia2) min. [kN]:
87 kN
Article-No.:
22410.0090
CAD
Documenti
Imbastitori di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 71 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Forza di ritegno1) min. Acciaio, morbido: 120 N
  • Foro di ricezione H11: 12 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 100 g
  • Resistenza al taglio, doppia2) min.: 87 kN
per la dell'articolo
Imbastitori di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia2) min. [kN]:
87 kN
Article-No.:
22410.0092
CAD
Documenti
Imbastitori di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 91 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Forza di ritegno1) min. Acciaio, morbido: 120 N
  • Foro di ricezione H11: 12 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 117 g
  • Resistenza al taglio, doppia2) min.: 87 kN
per la dell'articolo
Imbastitori di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
100 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia2) min. [kN]:
87 kN
Article-No.:
22410.0094
CAD
Documenti
Imbastitori di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 100 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Forza di ritegno1) min. Acciaio, morbido: 120 N
  • Foro di ricezione H11: 12 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 134 g
  • Resistenza al taglio, doppia2) min.: 87 kN
per la dell'articolo
Imbastitori di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
30 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia2) min. [kN]:
155 kN
Article-No.:
22410.0102
CAD
Documenti
Imbastitori di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 30 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 44,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Forza di ritegno1) min. Acciaio, morbido: 120 N
  • Foro di ricezione H11: 16 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 150 g
  • Resistenza al taglio, doppia2) min.: 155 kN
per la dell'articolo
Imbastitori di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia2) min. [kN]:
155 kN
Article-No.:
22410.0107
CAD
Documenti
Imbastitori di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 74,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Forza di ritegno1) min. Acciaio, morbido: 120 N
  • Foro di ricezione H11: 16 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 196 g
  • Resistenza al taglio, doppia2) min.: 155 kN
per la dell'articolo
Imbastitori di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
90 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia2) min. [kN]:
155 kN
Article-No.:
22410.0110
CAD
Documenti
Imbastitori di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 90 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 104,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Forza di ritegno1) min. Acciaio, morbido: 120 N
  • Foro di ricezione H11: 16 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 242 g
  • Resistenza al taglio, doppia2) min.: 155 kN
per la dell'articolo
Imbastitori di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
120 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia2) min. [kN]:
155 kN
Article-No.:
22410.0113
CAD
Documenti
Imbastitori di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 120 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 134,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Forza di ritegno1) min. Acciaio, morbido: 120 N
  • Foro di ricezione H11: 16 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 290 g
  • Resistenza al taglio, doppia2) min.: 155 kN
per la dell'articolo
Imbastitori di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
10 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia2) min. [kN]:
35 kN
Article-No.:
22420.0022
CAD
Documenti
Imbastitori di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 10 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 17,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Forza di ritegno1) min. Acciaio, morbido: 120 N
  • Foro di ricezione H11: 6 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 13 g
  • Resistenza al taglio, doppia2) min.: 35 kN
per la dell'articolo
Imbastitori di bloccaggio

Materiale

Gambo

  • Acciaio inox 1.4305
  • Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione

Impugnatura

  • Alluminio, nero simile a RAL 9005

Pulsante

  • Acciaio bonificato, nitrurato, giallo simile al RAL 1016

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Il perno di bloccaggio del morsetto non deve essere utilizzato per sollevare carichi.

Assemblaggio

E' sufficiente un foro di ricezione in tolleranza H11.

Montaggio:

  • Premere il pulsante e tenerlo premuto
  • Inserire il perno di sollevamento
  • Rilasciare il pulsante (Il pulsante deve essere di nuovo nella sua posizione originale)

Smontaggio:

  • Premere il pulsante e tenerlo premuto.
  • Rimuovere il perno di sollevamento.
  • Rilasciare il pulsante.

Funzionamento

Imbastitori di bloccaggio possono essere utilizzati in fori ciechi. Le forze di tenuta ottenute in un foro H11 dipendono dal materiale della controparte:

  • acciaio, indurito - min. 30 N
  • acciaio, morbido - min. 120 N
  • acciao INOX, morbido - min. 120 N
  • Al, lega di alluminio - min. 250 N
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22410. /EH 22420. Imbastitori di bloccaggio – con impugnatra a pomello
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - Parti speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball Lock Pins
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Accessori

Possono essere facilmente equipaggiati con le ritenute di sicurezza EH 22400.

Altri prodotti

Non conforme alla normativa RoHS

Non conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.