Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 92 risultati
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
14 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 0 mm – 10 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Foro di ricezione H11: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 24 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 14 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
14 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 5 mm – 15 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Foro di ricezione H11: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 25 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 14 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
14 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 10 mm – 20 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Foro di ricezione H11: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 26 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 14 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
14 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 15 mm – 25 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Foro di ricezione H11: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 26 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 14 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
14 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 20 mm – 30 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Foro di ricezione H11: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 27 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 14 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
21 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 0 mm – 10 mm
d2 : 7 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 26 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 21 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
21 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 5 mm – 15 mm
d2 : 7 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 27 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 21 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
21 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 10 mm – 20 mm
d2 : 7 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 27 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 21 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
21 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 15 mm – 25 mm
d2 : 7 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 28 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 21 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
21 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 20 mm – 30 mm
d2 : 7 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 27 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 21 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
21 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 25 mm – 35 mm
d2 : 7 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 30 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 21 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
21 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm – 40 mm
d2 : 7 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 31 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 21 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
21 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 35 mm – 45 mm
d2 : 7 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 32 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 21 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
21 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 40 mm – 50 mm
d2 : 7 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 33 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 21 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
38 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 10 mm – 20 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 58 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
38 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 15 mm – 25 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 60 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
38 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 20 mm – 30 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 60 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
38 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 25 mm – 35 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 62 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
38 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 30 mm – 40 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 64 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
38 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 35 mm – 45 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 65 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
38 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 40 mm – 50 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 65 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
60 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 10 mm – 20 mm
d2 : 12 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Foro di ricezione H11: 10 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 65 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 60 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
60 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm – 25 mm
d2 : 12 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Foro di ricezione H11: 10 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 66 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 60 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
60 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 20 mm – 30 mm
d2 : 12 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Foro di ricezione H11: 10 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 69 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 60 kN
per la dell'articolo
Materiale
Gambo
Acciaio inox 1.4305
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
Dado
Molla
Ghiera di regolazione
Note
Esecuzioni speciali a richiesta.
Caratteristiche
Versioni in acciaio inox 1.4542 con marcatura sotto le sfere.
Funzionamento
Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.
Scheda EH 22370. /EH 22380. Imbastitori – autobloccanti, con impugnatura regolabile
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - Parti speciali
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Accessori
Possono essere facilmente equipaggiati con le ritenute di sicurezza EH 22400.
Altri prodotti
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.