Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 416 risultati
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
38 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 38 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
38 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 37 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
38 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 39 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
38 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 42 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
38 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 44 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
38 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 46 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
38 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 47 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
38 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 49 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
38 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 51 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
38 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 62 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
38 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 65 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
38 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 69 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
38 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 36 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
38 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 38 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 54 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
60 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Foro di ricezione H11: 10 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 60 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 86 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
60 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Foro di ricezione H11: 10 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 60 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 46 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
60 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Foro di ricezione H11: 10 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 60 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 49 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
60 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Foro di ricezione H11: 10 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 60 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 53 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
60 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Foro di ricezione H11: 10 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 60 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 55 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
60 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Foro di ricezione H11: 10 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 60 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 57 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
60 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Foro di ricezione H11: 10 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 60 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 61 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
60 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Foro di ricezione H11: 10 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 60 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 64 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
60 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Foro di ricezione H11: 10 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 60 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 70 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
60 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Foro di ricezione H11: 10 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 60 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 91 g
per la dell'articolo
Materiale
Gambo
Impugnatura
Plastica PA 6 grigio / arancio
Plastica PA 6 grigio / grigio
Plastica PA 6 grigio / blu
Plastica PA 6 nero / nero
Molla
Note
Esecuzioni speciali a richiesta.
Riferimenti
Acciaio inox 1.4542, vedere EH22380.
Funzionamento
Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.
Scheda EH 22370. Imbastitori – autobloccanti, con impugnatura combinata
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - Parti speciali
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Accessori
Possono essere facilmente equipaggiati con le ritenute di sicurezza EH 22400.
Altri prodotti
Imbastitori, autobloccanti, con impugnatura combinata, induriti per precipitazione
Boccole di montaggio, per imbastitori e perni rimovibili
Boccole di montaggio, con flangia, per imbastitori e perni rimovibili
Ritenute di sicurezza
Boccole di posizionamento, con collare, DIN 172 A
Boccole di posizionamento, liscie, DIN 179 A
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.