22340.0148 - Imbastitori
autobloccanti, con impugnatura a L

Per fissare, arrestare, regolare, sostituire e assicurare in modo rapido. Ideale per frequenti collegamenti di elementi meccanici, rapidamente disinseribili.

Resistenti alla corrosione. Versioni in acciaio inox 1.4542: gambo ad alta resistenza, temperato e indurito per precipitazione con una estrema capacità di carico e un'alta resistenza all'usura.

Versione con impugnatura ergonomica.

Questo articolo 22340.0148 - Imbastitori autobloccanti, con impugnatura a L / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 40 mm) è una variante del gruppo di articoli Im­ba­sti­to­ri autobloccanti, con impugnatura a L (EH 22340. /EH 22350.)

Ma­te­ria­le
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22340.0148
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 56 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 60 kN
Imbastitori

Materiale

Gambo

  • Acciaio inox 1.4305

Impugnatura

  • Alluminio, nero simile a RAL 9005

Pulsante

  • Acciaio inox, nero

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

  • Questo prodotto è disponibile anche con misure in POLLICI.

Caratteristiche

Versioni in acciaio inox 1.4542 con marcatura sotto le sfere.

Funzionamento

Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22340.0148
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - Parti speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball Lock Pins
Categoria:
Informazioni materiale
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.