22400.0926 - Boccola di montaggio
per imbastitori e perni rimovibili

La versione con fori sulla faccia frontale (fig. 2) è ideale per le applicazioni che richiedono l'installazione a filo con la superficie.

Le boccole di montaggio sono una veloce e sicura possibilità di applicazione per gli imbastitori  EH 22340., EH 22350., EH 22370.,  EH 22380. e per i perni removibili EH 22400.

Centraggio garantito dalla tolleranza del collare (es. rapido montaggio di piastre e componenti).

Resistenti alla corrosione.

Questo articolo 22400.0926 - Boccola di montaggio per imbastitori e perni rimovibili / Da incasso, con fori frontali. (d1 H11: 20 mm, d2: M36) è una variante del gruppo di articoli Boc­co­le di mon­tag­gio per imbastitori e perni rimovibili (EH 22400.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 H11 [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Da incasso, con fori frontali.
Fig.:
2
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36
Article-No.:
22400.0926
Documenti
Boccola di montaggio
  • Da incasso, con fori frontali. – Fig. 2
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36
  • d3 h9: 43 mm
  • d4: 25,5 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 17,5 mm
  • l4: 31,5 mm
  • l5: 11,9 mm
  • l6: 23,1 mm
  • l7: 30 mm
  • Peso: 364 g
Boccola di montaggio
Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Chiave frontale fissa
Chiave frontale fissa
: Chiave frontale fissa
Adatto alle misure d1: 16 mm/20 mm
Article-No.:
22350.1998
Attrezzo di montaggio
  • Chiave frontale fissa
  • Adatto alle misure d1: 16 mm/20 mm
  • Interasse ±0,1: 30 mm
  • Diametro dei pioli -0,1: 5 mm
  • Peso: 243 g
  • Quadro di azionamento: 1/2 in
Prodotto:
Chiave piatta regolabile
Chiave piatta regolabile
: Chiave piatta regolabile
Adatto alle misure d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Article-No.:
22350.1991
Attrezzo di montaggio
  • Chiave piatta regolabile
  • Adatto alle misure d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Diametro dei pioli -0,1: 5 mm
  • Peso: 309 g

Materiale

  • Acciaio inox 1.4305

Assemblaggio

La versione con fori sulla faccia frontale (fig. 2) può essere installata tramite una chiave universale a perni, o in alternativa con una chiave a tubo a perni frontali.

Montaggio facile e preciso e costanza di funzionamento garantita. Montabile su svariati materiali. Adatte a pezzi sottili. L'inserimento del perno è possibile da entrambe le estremità.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22400.0926
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - Parti speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball Lock Pins
Categoria:
Informazioni materiale
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.