22620.0215 - Inserti in metallo duro
con foro di fissaggio

Sono adatte alla costruzione di attrezzi, ganasce, mani ed altri sistemi di presa.

Sono in grado di trasmettere alte forze di bloccaggio e elevati momenti torgenti, p. es. a pezzi fucinati o in ghisa.

Questo articolo 22620.0215 - Inserti in metallo duro con foro di fissaggio / zigrinati (d1 n6: 20 mm) è una variante del gruppo di articoli In­ser­ti in me­tal­lo duro con foro di fissaggio (EH 22620.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 n6 [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
zigrinati
Fig.:
1
d1 n6 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
Article-No.:
22620.0215
Documenti
Inserti in metallo duro
  • zigrinati – Fig. 1
  • d1 n6: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 16 mm
  • t: 3 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 20 mm
  • Peso: 31 g
Inserti in metallo duro

Materiale

Inserto

  • Metallo duro, zigrinato

Corpo

  • Acciaio bonificato, fosfatato

Assemblaggio

Montaggio rapido per mezzo di una vite a testa cilindrica.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22620.0215
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.