22280.0008 - Rondella a C
DIN 6371 con viti a testa piatta DIN 923

Di­men­sio­ne no­mi­na­le d3 [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
s - -0,2 [mm]
Vite cor­ri­sp. [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Di­men­sio­ne no­mi­na­le d3 [mm]:
8 mm
b [mm]:
9,5 mm
d1 [mm]:
43 mm
d2 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
21,6 mm
l2 [mm]:
14 mm
l3 [mm]:
32,5 mm
l4 [mm]:
21 mm
s -0,2 [mm]:
9,8 mm
Vite cor­ri­sp. [mm]:
M6 x 10 mm
Article-No.:
22280.0008
Documenti
Rondella a C
  • Dimensione nominale d3: 8 mm
  • b: 9,5 mm
  • d1: 43 mm
  • d2: 9 mm
  • l1: 21,6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 32,5 mm
  • l4: 21 mm
  • s -0,2: 9,8 mm
  • Vite corrisp.: M6 x 10 mm
  • Peso: 81 g
Rondella a C

Materiale

Vite a colletto

  • Acciaio, brunito, classe 5.8

Rondella a C

  • Acciaio bonificato, brunito

Assemblaggio

Le rondelle a perno sono installate con la vite in dotazione. E' possibile il montaggio in senso orario o antiorario.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22280.0008
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.