22280.0006 - Rondella a C
DIN 6371 con viti a testa piatta DIN 923

Di­men­sio­ne no­mi­na­le d3 [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
s - -0,2 [mm]
Vite cor­ri­sp. [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Di­men­sio­ne no­mi­na­le d3 [mm]:
6 mm
b [mm]:
7,5 mm
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
19,6 mm
l2 [mm]:
11 mm
l3 [mm]:
29 mm
l4 [mm]:
19 mm
s -0,2 [mm]:
9,8 mm
Vite cor­ri­sp. [mm]:
M6 x 10 mm
Article-No.:
22280.0006
Documenti
Rondella a C
  • Dimensione nominale d3: 6 mm
  • b: 7,5 mm
  • d1: 38 mm
  • d2: 9 mm
  • l1: 19,6 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 29 mm
  • l4: 19 mm
  • s -0,2: 9,8 mm
  • Vite corrisp.: M6 x 10 mm
  • Peso: 66 g
Rondella a C

Materiale

Vite a colletto

  • Acciaio, brunito, classe 5.8

Rondella a C

  • Acciaio bonificato, brunito

Assemblaggio

Le rondelle a perno sono installate con la vite in dotazione. E' possibile il montaggio in senso orario o antiorario.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22280.0006
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.