Ø: 50 mm
Lunghezza x larghezza x altezza: 36 mm x 17 mm x 17 mm
Peso: 49 g
GTIN: 4030618312611
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
Note
Compresi vite, dado e rondella
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
Categoria:
Informazioni materiale
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.