3019.050 - Mazzuola SIMPLEX
TPE-morbido /metallo morbido; con sede in ghisa temperata e legno di alta qualità

La serie SIMPLEX 3019 è disponibile con la combinazione di inserti TPE-morbido / metallo morbido.

L'inserto blu TPE-morbido (serie 3201) è l'inserto più morbido della linea SIMPLEX e offre una forte ammortizzazione degli urti per lavori che richiedono un tocco leggero. A differenza delle mazzuole in gomma convenzionali, non lascia nessun segno indesiderato.

Realizzato in alluminio, l'inserto argentato in metallo morbido (series 3209) è duro, resistente al calore e sostituisce il classico martello di piombo.

Realizzata in ghisa, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.

Antivibrazioni e sagomato ergonomicamente, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice sull'impugnatura per resistere allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente riparmio di costi e risorse.

Misure disponibili da D30mm a D60mm.

Caratteristiche del prodotto:

  • Mazzuola SIMPLEX soft-face con combinazione di inserti TPE-morbido (blu, morbido, non segna) / metallo morbido (argentato, duro, resistente al calore)
  • Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
  • Manico in legno di alta qualità, anti-vibrante e di forma ergonomica; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
  • Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente riparmio di costi e risorse
  • Misure disponibili da D30mm a D60mm.

Campi di applicazione

Costruzione di stampi, costruzione di impianti, lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion

Questo articolo 3019.050 - Mazzuola SIMPLEX TPE-morbido /metallo morbido; con sede in ghisa temperata e legno di alta qualità / (Ø: 50 mm) è una variante del gruppo di articoli Maz­zuo­le SIM­PLEX TPE-morbido /metallo morbido; con sede in ghisa temperata e legno di alta qualità (EH 3019.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
1200 g
Article-No.:
3019.050
Mazzuola SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • Peso: 1200 g
  • GTIN: 4030618305668
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiale

Manico

  • Legno

Inserto 1

  • TPE-morbido, blu
  • non segna
  • morbido

Inserto 2

  • Metallo morbido, argentato
  • Duro
  • Resistente al calore

Sede

  • Ghisa temperata
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3019.050
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
Categoria:
Informazioni materiale
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.