3704.040 - Mazzuola SIMPLEX
Rame; con corpo in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro.

La serie SIMPLEX 3704 è dotata di inserti in rame su entrambi i lati.

Rappresentando l’inserto più duro nella selezione SIMPLEX, questo inserto (serie 3804) produce forze di impatto estremamente elevate ma in un modo più delicato rispetto a un martello di acciaio. È il sostituto in un martello di rame convenzionale.

La sede in acciaio fuso rinforzato di colore nero, garantisce una maggiore stabilità grazie agli spessori e ai montanti maggiorati. L’aumento di peso garantisce una maggiore forza di impatto.

Estremamente robusto e resistente, il manico in fibra di vetro offre un’eccezionale resistenza alla rottura. Ha forma ergonomica e include una maniglia antiscivolo. Ha una superficie liscia ed è inorganico (insensibile all’umidità)

In linea con il principio Smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo significa risparmio di denaro e risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure D30mm e D40mm.

Caratteristiche del prodotto:

  • La mazzuola SIMPLEX soft-face con inserti in rame (duro) su entrambi i lati
  • La sede in acciaio fuso rinforzato con grande stabilità aumenta la forza di impatto aggiungendo peso.
  • Impugnatura di fibra di vetro eccezionalmente robusta e resistente con impugnatura antiscivolo, inorganica (insensibili e all’umidità).
  • Tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati con conseguente risparmio di costi e risorse.
  • Disponibile in D30mm e D40mm.
  • Sostituisce i classici martelli di rame.

Campi di applicazione

Impatto molto elevato, lavori di raddrizzamento, costruzione di impianti, lavorazione della lamiera, assemblaggio, riparazione e manutenzione

Questo articolo 3704.040 - Mazzuola SIMPLEX Rame; con corpo in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro. / (Ø: 40 mm) è una variante del gruppo di articoli Maz­zuo­le SIM­PLEX Rame; con corpo in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro. (EH 3704.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
1410 g
Article-No.:
3704.040
Mazzuola SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Peso: 1410 g
  • GTIN: 4030618300793
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiale

Manico

  • Fibra di vetro con impugnatura in gomma

Inserti

  • Rame con guaina di plastica
  • Duro

Sede

  • Ghisa temperata rinforzata, nera
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3704.040
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
Categoria:
Informazioni materiale
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.