Pur rappresentando il modello con prezzo di entrata nella linea di prodotti, BASEPLEX è senza dubbio all’altezza degli elevati standard di qualità di Halder.
La mazzuola BASEPLEX serie 3908 è dotata di inserti in nylon su entrambi i lati. Questo inserto bianco è leggermente più duro dell’inserto in acetato di cellulosa rosso ed è resistente all’usura.
Realizzato in pressofusione di zinco di alta qualità, il corpo è dotato di una protezione per l’overstrike e di un supporto tecnicamente avanzato per gli inserti.
Il manico in legno è ergonomico e verniciato. Gli inserti e il manico sono sostituibili.
Questa versione è disponibile in dimensioni che vanno da D25mm a D50mm.
Caratteristiche del prodotto:
Utilisation universelle, convient pour les coups puissants
Questo articolo 3908.050 - Mazzuola BASEPLEX Nylon / Nylon con sede in pressofusione di zinco e manico in legno / (Ø: 50 mm) è una variante del gruppo di articoli Mazzuole BASEPLEX Nylon / Nylon con sede in pressofusione di zinco e manico in legno (EH 3908.)
Manico
Inserti
Sede
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.