La serie SIMPLEX 3023 è disponibile con la combinazione di inserti in TPE-medio / gomma composita con base d’appoggio.
L’inserto in gomma di media durezza con base d’appoggio (3202.2) è un ulteriore sviluppo del top seller di Halder. A bassissima usura, ammortizzante e inodore, offre una durata molto più lunga rispetto a una mazza di gomma convenzionale. La sua forma ingegnosa consente alla mazza di stare saldamente in piedi e riduce la necessità di piegarsi, rendendo possibile lavorare in maniera molto più ergonomica e confortevole per la schiena.
L’inserto grigio in TPE-medio (serie 3203) consente una forza d’impatto paragonabile all’inserto in gomma nera. La differenza è che non lascerà alcuna traccia nera indesiderata.
Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura.
Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell’ impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.
Questa versione è disponibile nelle misure D60mm e D80mm. La versione D80mm disponibile anche con manico extra corto (3023.282).
Caratteristiche del prodotto:
Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, sistematura di murature e scale, posa di pietre naturali
Per questa mazza nella sede sono montati speciali inserti con base d'appoggio.
Questo articolo 3023.280 - Mazzuola SIMPLEX Composizione in gomma, con base d’appoggio / TPE-medio; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità / (Ø: 80 mm) è una variante del gruppo di articoli Mazzuole SIMPLEX Composizione in gomma, con base d’appoggio / TPE-medio; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità (EH 3023.)
Manico
Inserto 1
Inserto 2
Sede
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.