L’inserto SIMPLEX TPE-morbido (serie 3201) è un elastomero termoplastico e l’inserto più morbido della serie SIMPLEX con la sua durezza di circa 65 shore A. Offrendo una forte ammortizzazione agli impatti, questo inserto blu è la scelta ideale per lavori che richiedono un tocco leggero. A differenza delle tradizionali mazze di gomma, non lascia tracce nere indesiderate. Questo inserto è disponibile in dimensioni che vanno da D30mm a D80mm.
Caratteristiche del prodotto:
Per materiali molto delicati, piastrellatura, posa di pietra naturale, montaggio di mobili, cartongesso, costruzione di porte e finestre, lavori di falegnameria
Questo articolo 3201.060 - Inserto SIMPLEX TPE-morbido, blu / (Ø: 60 mm) è una variante del gruppo di articoli Inserto SIMPLEX TPE-morbido, blu (EH 3201.)
Inserto
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.