L’inserto SIMPLEX in superplastica (serie 3207) con la sua durezza di circa 65 shore D è un inserto di media durezza. Questo inserto in plastica bianco è composto da materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, è quindi notevolmente più durevole e resistente all’usura. Questo top seller di Halder è disponibile nelle misure che vanno da D30mm a D140mm (per gli attrezzi forestali viene utilizzato il D50mm per l’ascia da taglialegna SIMPLEX e il D60mm per la mazza da taglialegna SIMPLEX).
Caratteristiche del prodotto:
Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, posa di cordoli, costruzione di recinzioni, battitura cunei, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, lavorazione della lamiera, costruzione di prefabbricati, lavori di falegnameria, lavori di carpenteria, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi
Questo articolo 3207.040 - Inserto SIMPLEX Superplastica, bianco / (Ø: 40 mm) è una variante del gruppo di articoli Inserto SIMPLEX Superplastica, bianco (EH 3207.)
Inserto
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.