L’inserto SIMPLEX in nylon (serie 3208) con una durezza di circa 73 shore D è un inserto extra duro. Questo inserto in poliammide bianco offre elezionavi qualità d’impatto ed è garantito per combinare la massima resistenza con una durata unica. È composto da materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, è quindi notevolmente più resistente all’usura e durevole e non si scheggia mai neanche a temperature inferiori allo zero. Inoltre, è anche resistente ad olio e grasso.
Questo inserto è disponibile in dimensioni che vanno da D30mm a D80mm.
Caratteristiche del prodotto:
Regolazione di pezzi, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, assemblaggio di alloggiamenti, costruzione di stampi, costruzione di impianti, costruzione di padiglioni, costruzione in acciaio, costruzione di stand fieristici, lavorazione della lamiera riparazione e manutenzione
Questo articolo 3208.080 - Inserto SIMPLEX Nylon, bianco / (Ø: 80 mm) è una variante del gruppo di articoli Inserto SIMPLEX Nylon, bianco (EH 3208.)
Inserto
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.