L’inserto SIMPLEX in composizione di gomma nero (SERIE 3202) con una durezza di circa 95 shore A è un inserto di media durezza. A bassissima usura, ammortizzante agli urti e inodore, offre una durata maggiore rispetto a una mazza di gomma convenzionale. Questo top seller di Halder è stato ulteriormente sviluppato: vantando una forma ingegnosa, l’inserto in gomma con base d’appoggio (3202.2) consente alla mazza di stare saldamente in piedi e riduce la necessità di piegarsi, consentendo di lavorare in maniera molto più ergonomica e confortevole per la schiena. Può essere ordinato e combinato con tutte le mazzuole SIMPLEX di dimensioni D60mm e D80mm.
Caratteristiche del prodotto:
Impatto elevato, lavori di raddrizzamento, costruzione di stampi, costruzione di impianti, assemblaggio, riparazione e manutenzione
Questo articolo 3202.280 - Inserto SIMPLEX Composizione di gomma, nero, con base d'appoggio / (Ø: 80 mm) è una variante del gruppo di articoli Inserto SIMPLEX Composizione di gomma, nero, con base d'appoggio (EH 3202.)
Inserto
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.