3202.260 - Inserto SIMPLEX
Composizione di gomma, nero, con base d'appoggio

L’inserto SIMPLEX in composizione di gomma nero (SERIE 3202) con una durezza di circa 95 shore A è un inserto di media durezza. A bassissima usura, ammortizzante agli urti e inodore, offre una durata maggiore rispetto a una mazza di gomma convenzionale. Questo top seller di Halder è stato ulteriormente sviluppato: vantando una forma ingegnosa, l’inserto in gomma con base d’appoggio (3202.2) consente alla mazza di stare saldamente in piedi e riduce la necessità di piegarsi, consentendo di lavorare in maniera molto più ergonomica e confortevole per la schiena. Può essere ordinato e combinato con tutte le mazzuole SIMPLEX di dimensioni D60mm e D80mm.

Caratteristiche del prodotto:

  • Ulteriore sviluppo del top seller di Halder, l’inserto in gomma con base d’appoggio (3202.2) garantisce un lavoro confortevole per la schiena e riduce la necessità di piegarsi.
  • Inserto SIMPLEX in composizione di gomma. 
  • Nero.
  • Medio duro.
  • Ammortizzante agli urti.
  • Inodore.
  • Usura ultra bassa.
  • Disponibile nella misura D60mm e D80mm.

Campi di applicazione

Impatto elevato, lavori di raddrizzamento, costruzione di stampi, costruzione di impianti, assemblaggio, riparazione e manutenzione

Questo articolo 3202.260 - Inserto SIMPLEX Composizione di gomma, nero, con base d'appoggio / (Ø: 60 mm) è una variante del gruppo di articoli In­ser­to SIM­PLEX Composizione di gomma, nero, con base d'appoggio (EH 3202.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
200 g
Article-No.:
3202.260
Inserto SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 65 mm x 75 mm x 66 mm
  • Peso: 200 g
  • GTIN: 4030618310860
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiale

Inserto

  • Composizione di gomma, nero, con base d'appoggio
  • Durezza media
  • ammortizzazione dell'impatto
  • Inodore
  • Usura ridotta
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3202.260
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Inserti SIMPLEX  
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
Categoria:
Informazioni materiale
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.