La serie SIMPLEX 3012 è dotata dell’apprezzata combinazione di inserti TPE-morbido / composizione di gomma. L’inserto in TPE-morbido blu (serie 3201) è quello più morbido della serie SIMPLEX, inoltre è fortemente ammortizzante e quindi adatto per lavori delicati. Rispetto alle mazza di gomma convenzionali, non lascia segni neri indesiderati.
L’inserto in gomma medio dura (serie 3202) è soggetto a usura ridotta, ammortizza l’impatto, è inodore e la sua durata è maggiore di quella di una mazza di gomma convenzionale.
La sede in ghisa temperata è dotata di una guaina di protezione del manico integrata che assicura una resistenza alla rottura elevata.
Il manico in hickory a filamenti lunghi, molto stabile, è verniciato e di forma ergonomica.
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.
Questa mazza è disponibile nel D80mm con peso complessivo di 3.205g e lunghezza totale di 80cm e anche come mazza con inserto in gomma e base d’appoggio (3012.281).
Caratteristiche del prodotto:
Giardinaggio e architettura paesaggistica, posa di cordoli, sistematura di murature e scale, costruzione di recinzioni, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, costruzione di prefabbricati
Questo articolo 3012.081 - Mazza SIMPLEX TPE-morbido / composizione in gomma; con sede in ghisa temperata e manico in hickory / (Ø: 80 mm) è una variante del gruppo di articoli Mazze SIMPLEX TPE-morbido / composizione in gomma; con sede in ghisa temperata e manico in hickory (EH 3012.)
Manico
Inserto 1
Inserto 2
Sede
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.