Martello Locksmith oppure mazzuola: con il FERROPLEX 2 in 1 hai entrambi sempre a portata di mano. La porzione martello della testa è realizzata in acciaio trattato a caldo, mentre la porzione mazzuola intercambiabile è in poliammide estruso. Un tubo di acciaio di precisione estruso, combinato con un'impugnatura ad assorbimento in gomma, forma il manico del martello, che non si stacca mai dalla testa grazie a un interblocco forzato. Un anello rosso marca la linea di separazione fra le parti dura e morbida dell'attrezzo. Con un'impugnatura che segue la mano dell'utilizzatore, questo attrezzo combinato è disponibile nei diametri 30 e 35 mm.
Gli attributi unici di FERROPLEX 2 in 1 lo rendono ideale come martello universale nei lavori di montaggio eseguiti sia da persone tuttofare che da professionisti, nell'industria come nell'artigianato. È inoltre il complemento perfetto per qualsiasi cassetta degli attrezzi e un utensile indispensabile per qualsiasi artigiano serio, grazie al peso ridotto e all'ingombro trascurabile.