Maz­zuo­le MA­XX­CRAFT
come DIN 1041

EH 3666.

Il raccordo brevettato in gomma tra testa e manico riduce notevolmente sia il rimbalzo che il rumore e assicura il pieno impatto sul pezzo, un lavoro senza fatica, delicato per le articolazioni a causa di minori vibrazioni e di un rimbalzo ridotto, grande manicotto protettivo sul manico con rivestimento in gomma.

Campi di applicazione

Accoppiamento parti meccaniche, raddrizzatura, lavorazione lamiera, montaggio mobili, costruzione infissi, falegnameria, lavori di carpenteria, tettoie, posa laminati e parquet, montaggio e riparazione autoveicoli e camion, manutenzioni, riparazioni e revisioni

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

De­scri­zio­ne
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
MAXXCRAFT 300
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
300 g
Article-No.:
3666.003
MAXXCRAFT 300
  • Descrizione: MAXXCRAFT 300
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 300 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 300 mm x 105 mm x 23 mm
  • Peso: 300 g
  • GTIN: 4030618303053
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
per la dell'articolo
De­scri­zio­ne:
MAXXCRAFT 500
lkopf [mm]:
116 mm
lhges [mm]:
320 mm
gewicht [g]:
500 g
Article-No.:
3666.005
MAXXCRAFT 500
  • Descrizione: MAXXCRAFT 500
  • lkopf : 116 mm
  • lhges : 320 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 321 mm x 116 mm x 28,5 mm
  • Peso: 500 g
  • GTIN: 4030618303060
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
per la dell'articolo
De­scri­zio­ne:
MAXXCRAFT 800
lkopf [mm]:
131 mm
lhges [mm]:
350 mm
gewicht [g]:
800 g
Article-No.:
3666.008
MAXXCRAFT 800
  • Descrizione: MAXXCRAFT 800
  • lkopf : 131 mm
  • lhges : 350 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 350 mm x 131 mm x 33 mm
  • Peso: 800 g
  • GTIN: 4030618303077
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
per la dell'articolo
De­scri­zio­ne:
MAXXCRAFT 1000
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
1000 g
Article-No.:
3666.010
MAXXCRAFT 1000
  • Descrizione: MAXXCRAFT 1000
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 360 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 360 mm x 135 mm x 37,5 mm
  • Peso: 1000 g
  • GTIN: 4030618303084
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
per la dell'articolo

Materiale

Testa

  • acciaio speciale di alta qualità, forgiato

Manico

  • Hickory
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3666. Mazzuole MAXXCRAFT – come DIN 1041
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole MAXXCRAFT
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.