3688.002 - Supporto magnetico

Il supporto magnetico di Halder viene utilizzato come supporto multifunzionale e versatile per pistole di soffiaggio, cavi, tubi, abbigliamento, nastro segnaletico e molto altro. Il supporto rende un gioco da ragazzi attaccare / appendere oggetti senza la necessità di avvitare il supporto in posizione.

Realizzato in plastica, il robusto supporto vanta un’enorme tenuta grazie ai 6 magneti al neodimio installati nel magnete con base in acciaio (D65mm). La superficie di contatto rivestita in gomma è resistente all’olio e previene i graffi sulla superficie di tenuta.

La forma speciale prevede zone a doppio uso (ad esempio per una pistola ad aria compressa e un tubo flessibile) e impedisce agli oggetti attaccati / appesi di scivolare inavvertitamente. Ciò mantiene il posto di lavoro sicuro ed elimina qualsiasi rischio di inciampo.

I supporti magnetici sono confezionati singolarmente in una scatola di cartone che funge anche da imballaggio protettivo del prodotto fornendo informazioni sulla sicurezza e istruzioni per l’uso.

Questo prodotto è disponibile in blu e in nero.

Caratteristiche del prodotto:

  • Supporto per uso multifunzionale senza bisogno di avvitare il supporto in posizione.
  • Design robusto in plastica
  • Enorme forza di tenuta grazie ai sei magneti al neodimio (D65mm).
  • La superficie di contatto rivestita in gomma è resistente all’olio e previene i graffi sulla superficie di tenuta.
  • La forma speciale prevede zone a doppio uso.
  • Imballaggio di vendita accattivante con informazioni sulla sicurezza e istruzioni per l’uso.
  • Disponibile in blu e in nero.

Campi di applicazione

Pistole di soffiaggio, cavi, abiti, nastri di segnalazione e altri utensili possono essere fissati / appesi con facilità!

Questo articolo 3688.002 - Supporto magnetico / () è una variante del gruppo di articoli Sup­por­to ma­gne­ti­co (EH 3688.)

d [mm]
l [mm]
Co­lo­re
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
d [mm]:
75 mm
l [mm]:
100 mm
Co­lo­re:
blu
gewicht [g]:
250 g
Article-No.:
3688.002
Supporto magnetico
  • d: 75 mm
  • l: 100 mm
  • Colore: blu
  • Peso: 250 g
  • GTIN: 4030618309895
  • proficl@ss 5.0: EAB489h002
  • ecl@ss 10.1: 21-02-08-13

Materiale

Magnete

  • Magnete permanente

Corpo

  • Plastica

Note

Versioni con etichetta del fabbricante, superficie personalizzata (adesivo) a richiesta.

Imballo 10 pezzi (ordinare la quantità in pezzi)

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3688.002
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
Categoria:
Informazioni materiale
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.