25071.0052 - O-ring
Anelli di posizionamento

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
O-ring
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
d: 22 x 1,5 mm
Article-No.:
25071.0052
Documenti
O-ring
  • O-ring
  • d: 22 mm x 1,5 mm
  • Adatto alle misure:  8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm
  • Peso: 0,2 g
O-ring