23470.0250 - Puntali
Appoggi a vite

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Puntali
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Per appoggi:  52/ 70/100 mm
Article-No.:
23470.0250
Documenti
Puntali
  • Sostegni
  • d1: 50 mm
  • b: 60 mm
  • d2: 20,5 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 90 mm
  • Per appoggi:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Peso: 879 g
Puntali
Download diretto
Più formati di file